Global icon

云台相机

云台相机



天线连接

  • U.FL

    推荐的

    嵌合高度1.9mm~2.4mm 轻量SMT 小型同轴连接器

USB Type-C连接

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

电池连接

  • BK22

    推荐的

    0.4mm间距 0.7mm堆叠高度 15A额定电流 电源信号复合 板对FPC连接器

  • BM25

    推荐的

    支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器

电机连接

  • DF57

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 低薄电源用 Swing锁扣 (UL,CSA标准认证产品)

  • DF61Y

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 小型低薄电源用连接器

  • FH62

    推荐的

    0.25mm间距 高1.1mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

  • FH72

    推荐的

    0.3mm间距 高0.9mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

微型 SD

  • DM3N

    推荐的

    Push-Push型 超低薄 micro SD™卡连接器

显示屏

  • 0.5mm间距 高度1.0mm 上下触点 后锁式

主/CMOS

  • DF56

    推荐的

    0.3mm间距 垂直嵌合 板对细线同轴用连接器

  • DF80

    推荐的

    0.5mm间距 垂直嵌合 板对细线同轴用连接器

该用途・解决方案的产品一览表