-
製品カテゴリ
- I/O
- 規格品
- 基板対ケーブル
-
基板対基板/基板対FPC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
-
FPC/FFC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
- 高周波同軸コネクタ
- 光コネクタ
- モジュラージャック/プラグ
- 中継コネクタ
- カードコネクタ/ICソケット
- カードエッジコネクタ
- 自動車用コネクタ
- 電源用コネクタ
- 高速伝送対応コネクタ
- 防水コネクタ
-
用途・アプリケーション
- コンシューマ
-
スマートフォン&ウェアラブル
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
スマート家電
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
PC&タブレット
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
その他コンシューマ
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- 自動車
-
自動運転車
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載用パワートレイン
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載用インフォテインメント
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
コネクテッドカー
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載ライティング
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- 産機
-
スマートグリッド
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
ファクトリーオートメーション
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
ロボット
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
医療機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
テレコム/ネットワーク
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
データセンター
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
鉄道・建機
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
その他産業用機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
OA機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
LX60-20S
CL0245-0016-8-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/11/11
製品情報
- 製品名
- LX60-20S
- HRS NO
- CL0245-0016-8-00
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48時間 h
- 挿抜回数
- 5000
- 極数
- 20
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 0.5 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 50.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 70 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 34th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 実装ピッチ
- 0.5 mm
- 列数(嵌合部)
- 1
- めっき厚
- 0.3 μm
- 千鳥パターン
- キー
- 無
- 外装表面仕上げ
- 金
- 外装材料
- ステンレス
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- シールド機能
- 有
- 基板固定方法
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 無
- 半田上がり防止構造
- 無
電気/光性能
- 耐電圧
- 250 V Max.
- 接触抵抗
- 70.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 14.1 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 2.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 6.5 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 2000 PCS
- 質量
- 0.33 g
- 吸着テープ
- Static Sensitive
- 箱入数
- 2000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
プラグ
プラグ
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : LX60-20S
- HRS NO : 02450016800
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。