Global icon

W.FL シリーズ 生産終了予定

嵌合高さ1.4mm/1.65mm 低背・軽量SMT 超小型同軸コネクタ


特長

嵌合高さ1.4mm低背・軽量SMT 超小型同軸コネクタ

1. 嵌合高さ1.4mm(MAX1.55mm)or 1.65mm(MAX1.85mm)
2. 基板占有面積最小レベル 3.4mm2
3. 世界最軽量レベル
4. 周波数6GHzまで対応可能
5. 自動実装対応
6. 極細フッ素系樹脂ケーブルを採用
7. コネクタの挿入・抜去が簡単
8. ハロゲンフリー

  • コネクタ形状
  • レセプタクル, その他
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 6.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 極数
  • 1
  • 挿抜回数
  • 1000
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 中心接点部めっき
  • 外部接点部めっき
  • ニッケル
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • ケーブル外径
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 90 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • 嵌合部2
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。