
-
产品种类
-
用途・应用
- 消费者
-
智能手机和可穿戴设备
最近审查的申请
推荐应用
-
智能家电
最近审查的申请
推荐应用
-
个人电脑和平板电脑
最近审查的申请
推荐应用
-
其他消费类设备
最近审查的申请
推荐应用
- 汽车
-
自主汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
动力系统(汽车用
最近审查的申请
推荐应用
-
信息娱乐系统(用于汽车)
最近审查的申请
推荐应用
-
互联汽车
最近审查的申请
推荐应用
-
车用照明
最近审查的申请
推荐应用
- 工业机械
-
智能电网
最近审查的申请
推荐应用
-
工厂生产自动化
最近审查的申请
推荐应用
-
机器人
最近审查的申请
推荐应用
-
医疗器械
最近审查的申请
推荐应用
-
电信/网络
最近审查的申请
推荐应用
-
数据中心
最近审查的申请
推荐应用
-
轨道交通
最近审查的申请
推荐应用
-
其他产业设备
最近审查的申请
推荐应用
-
办公自动化
最近审查的申请
推荐应用

X.FL-R-SMT-1(90)
CL0331-0701-8-90
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 July. 01, 2025
产品信息
- 产品名称
- X.FL-R-SMT-1(90)
- CL No.
- CL0331-0701-8-90
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 一般称呼
- 参考规格
- WiGig
- 防水性能
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 特性阻抗
- 50.0 Ω
- (Max.)频率
- 12.0 GHz
- 电压驻波比
- PIN数
- 1
- 插拔次数
- 20
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 笔直
- 中心接点部分电镀
- 金
- 外部的接点部分电镀
- 金
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 接线方法
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 屏蔽外径
- 中心导体外径
- 适用电线注释
- (Max.)使用温度范围
- 90 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 嵌合部分形状1
- 嵌合部分形状2
- 反射衰减量
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 33rd 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 锁定方式
- 基板固定的方法
- 面板安装方法
- 外壳表面加工
- 绝缘体材料
- LCP
- (中心导体)接线方法
- (外部导体)接线方法
- 密封
- 纽结
- 防爬锡结构
- 有
电气性能
- 耐電力
- (中心导体)接触电阻
- (外部导体)接触电阻
- 传输规格
- 隔离
- 额定电流
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 2.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 2.0 mm
- 连接器高度
- 0.56 mm
- 嵌合高度(Min.)
- 0.89 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 1.3 mm
- 嵌合高度
- 0.89, 1.3 mm
- 推荐底板厚度
- 引脚长度
- UL 类型的电线/电缆
捆包规格
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 20000 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 0.0032 g
- 静电敏感
- 有
- 箱数
- 20000 PCS
其他
- 备注
- 20000 pieces / reel
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [X.FL-R-SMT-1(90)_CL0331-0701-8-90_2DDrawing_0000945557.pdf: 217 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [X.FL-R-SMT-1(90)_CL0331-0701-8-90_2DDrawing_0001325571.pdf: 108 KB]
- 产品规格书 - English [X.FL-R-SMT-1(90)_CL0331-0701-8-90_SpecSheet_0000315727.pdf: 135 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [X.FL-R-SMT-1(90)_CL0331-0701-8-90_SpecSheet_0001325572.pdf: 128 KB]
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型
笔直
适配器
适配器