-
Category
- I/O
- 規格品
- 基板対ケーブル
-
基板対基板/基板対FPC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
-
FPC/FFC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
- 高周波同軸コネクタ
- 光コネクタ
- モジュラージャック/プラグ
- 中継コネクタ
- カードコネクタ/ICソケット
- カードエッジコネクタ
- 自動車用コネクタ
- 電源用コネクタ
- 高速伝送対応コネクタ
- 防水コネクタ
-
Applications
- Consumer
-
Smartphone & Wearable
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Smart Appliances
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
PC & Tablet
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Other Consumer Equipment
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- Automotive
-
Autonomous Car
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Powertrain (For Automotive)
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Infotainment (For Automotive)
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Connected Cars
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Automotive Lighting
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- Industrial Machinery
-
Smart Grid
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Industrial Automation
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Robots
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Medical
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Telecommunications/Networking
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Data Centers
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Rail/Commercial Vehicles
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Other Industrial Equipment
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
Office Automation
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
HR10A-10WTR-12S(73)
CL0110-1104-7-73
RoHS (EU)2015/863
新規設計非推奨
製品仕様最終更新日 2025/09/02
製品情報
- 製品名
- HR10A-10WTR-12S(73)
- HRS NO
- CL0110-1104-7-73
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 2.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 140.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 12
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 10 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- 接触抵抗
- 10.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 300 V Max.
- ロック方式
- ねじ止め
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 挿抜回数
- 1000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 銀
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- パネル取り付け方法
- バルクヘッド
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 16.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 14.0 mm
- 本体高さ
- 16.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 5.42 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 500 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HR10A-10WTR-12S(73)_CL0110-1104-7-73_2DDrawing_0000683310.pdf: 97 KB]
- 2D図面 - English [HR10A-10WTR-12S(73)_CL0110-1104-7-73_2DDrawing_0000961450.pdf: 108 KB]
- 規格表 - 日本語 [HR10A-10WTR-12S(73)_CL0110-1104-7-73_SpecSheet_0000536439.pdf: 72 KB]
- 規格表 - English [HR10A-10WTR-12S(73)_CL0110-1104-7-73_SpecSheet_0000069771.pdf: 116 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
プラグ
プラグ
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HR10A-10WTR-12S(73)
- HRS NO : 01101104773
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。