-
製品カテゴリ
- I/O
- 規格品
- 基板対ケーブル
-
基板対基板/基板対FPC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
-
FPC/FFC
便利な検索ツール 一覧
種類別セレクトマップ
- 高周波同軸コネクタ
- 光コネクタ
- モジュラージャック/プラグ
- 中継コネクタ
- カードコネクタ/ICソケット
- カードエッジコネクタ
- 自動車用コネクタ
- 電源用コネクタ
- 高速伝送対応コネクタ
- 防水コネクタ
-
用途・アプリケーション
- コンシューマ
-
スマートフォン&ウェアラブル
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
スマート家電
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
PC&タブレット
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
その他コンシューマ
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- 自動車
-
自動運転車
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載用パワートレイン
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載用インフォテインメント
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
コネクテッドカー
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
車載ライティング
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
- 産機
-
スマートグリッド
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
ファクトリーオートメーション
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
ロボット
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
医療機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
テレコム/ネットワーク
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
データセンター
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
鉄道・建機
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
その他産業用機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
-
OA機器
最近見たアプリケーション
おすすめのアプリケーション
S-1628A(09)
CL0216-0006-9-09
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/16
製品情報
- 製品名
- S-1628A(09)
- HRS NO
- CL0216-0006-9-09
基本性能
- コネクタ形状
- その他
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48時間 h
- 挿抜回数
- 1000
- 極数
- 28
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 2.5 mm
- 接点部めっき
- 銀
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 420.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 半田付け
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
- ユニット
機械的性能
- 実装ピッチ
- 2.5 mm
- 列数(嵌合部)
- 3
- めっき厚
- 千鳥パターン
- はい
- キー
- 無
- 外装表面仕上げ
- 外装材料
- プラスチック
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- 青
- シールド機能
- 無
- 基板固定方法
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 無
- 半田上がり防止構造
- 無
電気/光性能
- 耐電圧
- 1000 V Max.
- 接触抵抗
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 15.0 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 40.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 13.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 8.5 g
- 吸着テープ
- Static Sensitive
- 箱入数
- 400 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [S-1628A(09)_CL0216-0006-9-09_2DDrawing_0000024113.pdf: 177 KB]
- 2D図面 - English [S-1628A(09)_CL0216-0006-9-09_2DDrawing_0001287844.pdf: 73 KB]
- 規格表 - 日本語 [S-1628A(09)_CL0216-0006-9-09_SpecSheet_0000440180.pdf: 41 KB]
- 規格表 - English [S-1628A(09)_CL0216-0006-9-09_SpecSheet_0001287845.pdf: 116 KB]
組み立て情報
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
その他
その他
ストレート
その他
その他
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
その他
その他
ストレート
その他
その他
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
ライトアングル
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : S-1628A(09)
- HRS NO : 02160006909
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。