- Продукция
-
Категории
- Вход/Выход
- Стандартные продукты
- Соединительные платы
- Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
- Гибкие печатные платы/шлейфы
- Радиочастотные разъемы
- Волоконно-оптические разъемы
- Модульные/штыревые разъемы
- Межпроводные разъемы
- SD / SIM карты
- Краевые соединители
- Автомобильные разъемы
- Силовые разъемы
- Высокоскоростные разъемы
- Герметичные разъемы
- Инструменты
- Разъемы и датчики
- Coaxial Harness / Adapter Product Search
-
Приложения
- Потребитель
- Cмартфон и Носимый
- Умная техника
- ПК и планшет
- Другое потребительское оборудование
- Автомобильный
- Автономный автомобиль
- Силовой агрегат (для автомобилей)
- Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
- Подключенные автомобили
- Автомобильное освещение
- Промышленное оборудование
- Умные сети электроснабжения
- Промышленная автоматизация
- Роботы
- Медицинская
- Телекоммуникации/ Связь
- Информационные центры
- Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
- Другое промышленное оборудование
- Автоматизация офиса
- Параметры поиска
- Список избранного * Требуется вход в систему
- Список запросов * Требуется вход в систему
X.FL-2LP-04N2TV-A-(100)
CL0321-6577-6-08
RoHS2
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- X.FL-2LP-04N2TV-A-(100)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 15, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- X.FL-2LP-04N2TV-A-(100)
- CL №
- CL0321-6577-6-08
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- 100 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 8.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.81 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 90 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Black
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
- RoHS2
- Соответствие
- SVHC
- 30th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Тип крепления
- Push-on
- Опция стабилизации печатной платы
- Способ крепления к панели
- Тип покрытия кожуха
- Изоляционный материал
- LCP
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- 25.0 mΩ Max.
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- 25.0 mΩ Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
Размерные данные
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Высота стыка (мин.)
- 0.94 mm
- Высота стыка (макс.)
- 1.0 mm
- Выста стыка
- 0.94, 1.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
- UL 10607
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.19 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [X.FL-2LP-04N2TV-A-(100)_CL0321-6577-6-08_2DDrawing_0001197601.pdf: 40 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [X.FL-2LP-04N2TV-A-(100)_CL0321-6577-6-08_2DDrawing_0001311962.pdf: 35 KB]
- Лист спецификаций - English [X.FL-2LP-04N2TV-A-(100)_CL0321-6577-6-08_SpecSheet_0001197600.pdf: 230 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [X.FL-2LP-04N2TV-A-(100)_CL0321-6577-6-08_SpecSheet_0001311963.pdf: 116 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Адаптер
Адаптер
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Вилка
Вилка