Global icon

FDC-37S(05)

CL0211-0148-1-05

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2025/01/23

製品情報
  • 製品名
  • FDC-37S(05)
  • HRS NO
  • CL0211-0148-1-05
  • コネクタ形状
  • その他
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • D-sub
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48時間 h
  • 挿抜回数
  • 500
  • 極数
  • 37
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 2.76 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • 定格電流
  • 1.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 200.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 280.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 基板実装スタイル
  • 結線方法
  • 圧接
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 28
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 28
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 32nd 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • ユニット
  • 実装ピッチ
  • 2.74 mm
  • 列数(嵌合部)
  • 2
  • めっき厚
  • 千鳥パターン
  • はい
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • 外装材料
  • コンタクトSEX
  • メス
  • ハウジング色
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 650 V Max.
  • 接触抵抗
  • 推奨基板厚
  • 本体高さ
  • 12.55 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 69.32 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 24.37 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 10 PCS
  • 質量
  • 23.56 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 100 PCS
  • 備考
  • リボンケーブル(1.27mmピッチ標準)用FD形 D-subコネクタ

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
ストレート  
レセプタクル 

レセプタクル 

レセプタクル 
ストレート  
その他 
ライトアングル  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
ストレート  
その他 
ストレート  
その他 
ストレート  
その他 
ストレート  
その他 
ストレート  
その他 
ストレート  
その他 
ストレート  
その他 
ストレート  
その他 
ストレート  
レセプタクル 
ライトアングル  
レセプタクル 
※異種金属間の接続は避けてください。