Global icon

2.4mm-TM 系列 推荐的

MIL标准 2.4mm 同轴连接器/无反射终端器


特点

2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 50GHz
2. Small Size, Light Weight
3. Low V.S.W.R. & High Reliability
4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Terminator


  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • Terminator
  • 参考规格
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 50.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 耦合程度
  • 衰减量
  • 端口数
  • 端口的连接器类型
  • 嵌合部分形状1
  • 2.4mm
  • 嵌合部分形状2
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 插拔次数
  • 500
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)