Global icon

PQ50WA 系列

工业设备用 防水供电、信号复合连接器


特点

工业设备用 防水供电、信号复合连接器

1. 单一连接器实现电源与信号线复合传输
2. 支持多种线缆尺寸
3. 易于插拔的一步操作杠杆锁紧结构
4. 具备端子间独立隔离壁的端子保护结构
5. 背面插入的单元化设计理念
6. 具备防水性能(IP67),符合安全规格(UL、C-UL)

【压接端子】
1. 提供适应不同应用场景的端子选型
2. Lance保护结构
3. 高可靠性的触点结构
4. 采用小尺寸、高导电材料端子
5. 支持自动压着机与手动工具
6. 同系列间端子可互换通用
  • 连接器类型
  • 其他, 外壳
  • 部件部分
  • Cover Case, Panel Case, Dust Cap, Gasket Clamp, Drip-proof Sheet Cover
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 无
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • UL, C-UL/CSA
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • IP 67
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 插拔次数
  • 100
  • PIN数
  • 25, 44, 46
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 杠杆锁扣
  • 额定电流
  • 19.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 600.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 600.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 基板封装设计
  • 接线方法
  • 压着
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 14, 22, 28
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 14, 16, 28
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 0.08, 0.3 mm²
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • 1.25, 2.0 mm²
  • (Max.)使用温度范围
  • 105 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息
  • 配件

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)