Global icon

SMPM 系列 推荐的

MIL标准 SMPM 推入式锁扣 同轴连接器


特点

65GHz,快速拔插型同轴连接器



1.对应MIL规格

(MIL-STD-348A Notice5)

2.对应周波数DC~65GHz

3.Push-on型锁扣方式

4.符合RoHS标准

  • 连接器类型
  • 插座, 适配器
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 1.85mm, SMPM
  • 参考规格
  • MIL
  • 防水性能
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 65.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.9, 2.6 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 100, 500
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 笔直, 直角
  • 中心接点部分电镀
  • 外部的接点部分电镀
  • 适合同轴电缆类型
  • 电缆外径
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 125 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55, -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • SMPM, SMPM(FD), SMPM(SB)
  • 嵌合部分形状2
  • SMPM, 1.85mm
  • 反射衰减量
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)