ST40X-18S-CVR(30)
CL0241-0016-2-30
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- ST40X-18S-CVR(30)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 18, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- ST40X-18S-CVR(30)
- CL №
- CL0241-0016-2-30
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 18
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- 1.0 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 350 V Max.
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
- 5.6 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 500 PCS
- Масса
- 3.259 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [ST40X-18S-CVR(30)_CL0241-0016-2-30_2DDrawing_0001151647.pdf: 85 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [ST40X-18S-CVR(30)_CL0241-0016-2-30_2DDrawing_0001151646.pdf: 77 KB]
- Лист спецификаций - English [ST40X-18S-CVR(30)_CL0241-0016-2-30_SpecSheet_0001151343.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [ST40X-18S-CVR(30)_CL0241-0016-2-30_SpecSheet_0001151342.pdf: 139 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]