Global icon

Résultats:16éléments
  • DF51
    recommandé

    DF51 série

    [SignalBee™]

    2mm 피치, 양수 잠금, Wire-to-Board 커넥터(UL, C-UL 표준 인증 제품)

    1. 안정적인 연결을 위한 양수 잠금
    2. 유연한 설계를 위한 다양한 기능
    3. 보안 측면 잠금 설계
    4. 잘못된 교미 방지
    5. DF11 시리즈와 동일한 접점 및 크림핑 도구 사용
    6. 화분에 적합한 것
    7. 분기 어댑터
    8. 복합 분기 어댑터
    9. UL, C-UL 인증

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 어댑터
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 정격전류
    • 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 제품 폭
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 제품 높이
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF51K
    recommandé

    DF51K série

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 정격전류
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • 제품 폭
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • 제품 높이
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DF60
    recommandé

    DF60 série

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

     

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • Cover case
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 10.16 mm
    • 접점부 Pitch
    • 10.16 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 제품 폭
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 제품 높이
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.2 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그, 커버 케이스
  • DF62
    recommandé

    DF62 série

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 중계 플러그
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 제품 높이
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF62W
    recommandé

    DF62W série

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 기타
    • 부품
    • Contact cavity sealing
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 정격전류
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 제품 폭
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 제품 높이
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그, 악세서리
  • DF63
    recommandé

    DF63 série

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 630.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 630.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 접점부 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 제품 폭
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 제품 높이
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF63W
    recommandé

    DF63W série

    [EnerBee™]

    3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터

    1. 최대 14A 대응 가능 (2핀. AWG#16 사용시)
    2. 협소 배선에 적합한 슬림하고 매끄러운 외형
    3. IP67 방수 대응 (결합상태)
    4. 간결한 하네스 공정
    5. 완전 Lock 구조
    6. 다양한 케이블 사양에 대응
    - DF63W : 피복외경 ø2.8~ø3.2mm
    - DF63WA : 피복외경 ø1.7~ø2.4mm
    7. 색상별 가이드 키를 제공하여 다수 제품 사용시 오결합 방지

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 2, 3, 4
    • 정격전류
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 630.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 630.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 3.96 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 제품 폭
    • 22.0, 37.96 mm
    • 제품 높이
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 기판실장 방법
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DH
    recommandé

    DH série

    고속전송用, 1mm Pitch, 소형 Interface Connector

     

    1. 소형 설계 

       (당사 1.27mm Pitch Connector와 비교시

        개구부 면적 약 50% 절감)

    2. 견고구조

    3. 독자적인 압접 구조

    4. EMI를 고려한 Shiled 구조

    5. 다양한 Variation

    6. 고속전송대응

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 2.5 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 17, 27, 37, 51
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw, Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 0
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리, 커버 케이스, 장치, 코드 클램프
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC 61076-3-124
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • CAT6A
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 65, IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 삽발 횟수
    • 100, 750, 5000
    • 핀수
    • 8, 10
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Push-pull, Latch Lock
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 70, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • KW30
    recommandé

    KW30 série

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide Variations
    2. High Contact Reliability
    3. High Vibration Resistance
    4. Safety design prevents incomplete mating, mis-insertion and lock damage
    5. Halogen-free
    6. UL/C-UL Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
    • 정격전류
    • 1.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0, 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0, 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.9, 5.0, 5.9, 6.0, 6.9, 7.0, 7.7, 8.0, 8.9, 9.0, 9.9, 10.0, 10.9, 11.0, 11.9, 12.0, 16.9, 17.0 mm
    • 제품 폭
    • 4.35, 6.15, 6.85 mm
    • 제품 높이
    • 3.85, 3.93, 3.95, 5.7 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.2 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28, 30, 32
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.035, 0.057, 0.089 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.057, 0.089 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DF22

    DF22 série

    [EnerBee™]

    7.92mm Contact Pitch High Current Connectors for Internal Power Supplies (UL, C-UL and TÜV Listed)

    1. Rated up to 30A
    2. Positive Locking Function
    3. Prevention of Incorrect Connections
    4. Molded-in contact retention tabs
    5. Prevention of incorrect board placement
    6. Supports resin sealing
    7. Prevention of Short Circuits between Adjacent Contacts
    8. Increased Retention Force of Crimped Contacts
    9. Full Line of Crimp Socket Contacts
    10. In-line Connections
    11. Branch In-line Type
    12. UL, C-UL, and TÜV Certified.
    13. Glow Wire compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)

     

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 어댑터, 단자, 기타
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 정격전류
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 7.92 mm
    • 접점부 Pitch
    • 7.92 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.5, 16.3, 17.22, 18.0, 19.36, 19.8, 23.42, 24.22, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.34, 32.14, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.64, 40.7, 40.86, 40.98, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • 제품 폭
    • 12.45, 20.0, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • 제품 높이
    • 7.7, 10.4, 11.6, 12.2, 12.72, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 12, 16
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 10, 14, 16
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Screw, Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그, 리테이너
  • DF50

    DF50 série

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 20, 30, 40, 50
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • 제품 폭
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • 제품 높이
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.05, 0.38 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 26, 30, 32
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 26, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DF50A

    DF50A série

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    ​​​​​​​*Single row connevtors.
    ​​​​​​​
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • 제품 폭
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • 제품 높이
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.76 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 32
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 26
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • GT17H/HN

    GT17H/HN série

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
    • 부품
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 4, 8, 16
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0, 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 제품 폭
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 제품 높이
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle, Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 그린, 블랙, 블루, 다크 그레이, 라이트 그레이, 브라운
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리, 하우징, 리테이너, 절연 케이스
  • HIF3M*W

    HIF3M*W série

    MIL 규격 준수품 (MIL-C-83503)

    1. MIL 규격 준수품
    2. UL 인증품
    3. 오삽입 방지 기구
    4. 뛰어난 조작성

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • MIL
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 2.54 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.54 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 제품 폭
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • 제품 높이
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류, 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.15 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선 타입
    • 플랫 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • TM11R

    TM11R série

    EMI 대응, Modular Jack Connector

    1. Jack Connector부를 Sheild로 처리, 삽입시 Sheild부가 먼저 접촉
    2. Jack Connector는 ISO 8877 (ISDN Interface Connector) 준수

    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • RJ-11, RJ-45
    • 준거 규격
    • FCC, ISO8877
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • CAT3, CAT5
    • 전송 속도
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 방수 성능
    • 개구부 사이즈
    • 6, 8
    • 핀수
    • 6, 8
    • 포트 수
    • 1, 4
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 결선방법
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.1, 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 삽발 횟수
    • 200
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
Résultats:16éléments