Global icon

Результаты:9товаров
  • GT25
    рекомендуемые

    GT25 Серия

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Retainer
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 1.1, 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • Ширина разъема
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • Высота разъема
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Запирающий штырёк, Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Тёмно-серый, Светло-серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 26, 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 24
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
    • -40, -30 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Корпус, гонорар
  • IX
    рекомендуемые

    IX Серия

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • IEC 61076-3-124
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT6A
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP 65, IP 67
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100, 750, 5000
    • Количество контактов
    • 8, 10
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Нажим-тяга, Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, IDC
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Аксессуар
  • TJ*L
    рекомендуемые

    TJ*L Серия

    Интерфейсный разъем для применения в промышленных сетях Ethernet

    Серия TJL специально спроектирована для широко распространенных промышленных сетей Ethernet. Поддерживает локальную информационную кабельную систему, соответствует JIS X 5150 (ISO / IEC 11801), класс D (категория 5). Выпускается в исполнении для установки на плате и на реле. Доступны модели с 1 портом (4 контакта) и 2 портами (8 контактов).

    1. Поддерживает Ethernet.
    Поддерживает локальную информационную кабельную систему, соответствует JIS X 5150 (ISO/IEC 11801), класс D (категория 5), и может использоваться для Ethernet-соединения. Кроме того, он обеспечивает достаточный путь утечки и выдерживает напряжение в 1500 В переменного тока между контактами и экраном.

    2. Выдерживает вибрации и ударную нагрузку.
    Соединение обладает высокой устойчивостью к ударам и вибрации и прошло испытания на ударные нагрузки и вибрацию для железнодорожных транспортных средств (JIS E 4031, группа 1, класс B).

    3. Защелкивающийся замок.
    Конструкция защелкивающегося замка обеспечивает легкую блокировку просто при установке в разъем. Отчетливое защелкивание при полном сопряжении. (Подробнее см. на странице 3).

    4. Равномерная длина снятия изоляции для создания стабильных характеристик передачи.
    Уникальная двухкомпонентная конструкция уравнивает длину снятия изоляции и способствует стабилизации характеристик передачи, уменьшая вариации при производстве.

    5. Соответствует размеру панели 3U4HP.
    Может быть установлено на панели 3U4HP, стойки VME, или компактные стойки PCI.
    *На одной панели может быть установлен один однопортовый и один двухпортовый разъем (3 порта или 12 контактов)

    6. Шпонки для предотвращения неправильной вставки.
    Благодаря шпонкам для предотвращения неправильной вставки исключается неправильная вставка штекеров при использовании нескольких разъемов, установленных вплотную друг к другу. Существует 3 различные компоновки шпонок для предотвращения неправильной вставки.

    7. Разъединяющий контакт.
    Разъединяющий контакт широко используется в железнодорожной промышленности и т. д.

    8. Доступно для подключения проводки на месте установки.
    Тип обжатия провода имеющимися на рынке ручными инструментами (соответствующими MIL) подходит для подключения проводки на месте установки.

    9. Выбираемый размер кабеля.
    Поддерживаются 2 разных кабеля:
    ・0,3 мм2 (22AWG),
    ・0,75 мм2 (18AWG).

    10. Возможность временного закрепления на плате.
    Разъемы прямоугольного типа могут крепиться на плате перед окончательным монтажом. Для фиксации разъема вы можете выбрать шурупы или заклепки.

    11. Толщина платы.
    Разъем подходит для плат толщиной от 1,6 до 2,4 мм.

    12. Надежная конструкция.
    Панель, установленная между корпусом разъема и металлической гильзой (поставляемый элемент / прикрепленный элемент), повышает надежность собранного соединения.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Incorrect insertion prevention key, Protective cap
    • Способ крепления к панели
    • Винт
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
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Количество контактов
    • 4, 8
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 0.3, 0.75 mm²
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.3, 0.75 mm²
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
    • Аксессуар
  • GT17H/HN

    GT17H/HN Серия

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4, 8, 16
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 1.0, 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Ширина разъема
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Высота разъема
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT, Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол, Angled
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Зелёный, Чёрный, Синий, Тёмно-серый, Светло-серый, Коричневый
    • Способ соединения проводов
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
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
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар, Корпус, гонорар, Изоляционный корпус
  • PO6

    PO6 Серия

    Низкопрофильные коаксиальные соединители.
    Частотний диапазон до 2000 MHz
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Адаптер
    • Компоненты
    • Общий тип
    • SMA, PO6
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 2.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.2 Max.
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Тип монтажа
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Золото, Никель
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • 1.5D-Q.SUPER, RG-196A/U
    • Внешний диаметр провода
    • Способ соединения проводов
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -30, -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • Тип 2 контакт разъема
    • PO6_Jack, PO6_Plug
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
  • QR/P8

    QR/P8 Серия

    Малогабаритный прямоугольный соединитель для стоек и панельных приложений.

    1. Разъём этой серии длиной около 20% меньше, чем QR / P4 серия с тем же числом контактов.
    2. Две пары электродов с двух сторон направляющих штифтов корпуса имеют минимальный шаг 5,3 мм. Что позволяет видерживать большие напряжения до 380 В.
    3. Контакты подходят для обжимки провода с сечением AWG # 20 - 28.
    4. Стабильные контактное давление и большая контактная зона обеспечивают надёжное соединение.
    5. Штифты и корпуса отлиты как одно целое для достижения меньшего размера разъёма.
    6. Разъёмы прикреплены к стойкам или панелям при помощи ступенчатых винтов, что обеспечивает лёгкое подключение и отключение.
    7. Разъёмы этой серии соответствуют UL, CSA и TÜV стандартам.
    • Тип разъема
    • Контакт, Корпус
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • выдвижной ящик
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • Количество контактов
    • 8, 12, 20
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 300.0 V
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
    • Обжим
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 24, 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 60 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -10 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип разъема Подробности
  • RM-W

    RM-W Серия

    Миниатюрные водонепроницаемые разъёмы многоцелевого применения с различным количеством выводов


    1. Разнообразие вариантов (от 2-х до 55 контактов).

    2. Водонепроницаемая структура (класс IP68).

    3. Кабельная вилка может быть прямой или угловой.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Clamp metal
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 5.0, 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 15, 21, 24, 31, 13 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7, IP X8
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • Тип крепления
    • Винт
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Внешний диаметр провода
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 2000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Золото, Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48, 500 h
    • Материал оболочки
    • Металл
    • Тип покрытия кожуха
    • Никель, Хром
    • Тип разъема Подробности
    • Зажим кода
  • TJ*A

    TJ*A Серия

    Интерфейсный разъём для применения на железных дорогах.

    Он может быть прикреплён к панелям размера 3U4HP для VME стоек или к компактной стойке PCI.
    Имеются варианты исполнения плата-провод или провод-провод. Подходит для использования с проводами размером сечения от AWG16 до AWG22.
    1. Сочленение/ замыкание происходит одним плавным движением руки.
    2. Для размыкания требуется нажать дополнительную кнопку разблокировки.
    3. Прессованные контакты.
    4. Два варианта вывода кабеля.
    5. Алюминевый литой кожух.
    6. Прочная механическая структура разъёма.
    7. Защита контактов от попадания пыли.
    8. Разнообразие вариантов ключей кодировки.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Coding Key
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
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Количество контактов
    • 28, 41
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 4.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 130.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0, 130.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 0.3, 0.75 mm²
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.5, 1.25 mm²
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
  • TM11R

    TM11R Серия

    Разъём RJ45 - розетка (экранированная с защитой от электромагнитных помех EMI)

    1. Розетка RJ45 имеет экранированные контакты, которые подключаются первым во время сочленения, чтобы защитить схемы от электостатического разряда.
    2. Восьмиконтактный разъём соответствуют ISO 8877 стандарту интерфейса ISDN.
    • Тип разъема
    • Джек
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • RJ-11, RJ-45
    • Отраслевой стандарт
    • FCC, ISO8877
    • Стандарты безопасности
    • UL
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT3, CAT5
    • Скорость передачи данных
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Влагозащита
    • Размер отверстия
    • 6, 8
    • Количество контактов
    • 6, 8
    • Количество портов
    • 1, 4
    • Металлические экраны
    • Yes
    • Способ соединения проводов
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.1, 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
Результаты:9товаров