Global icon

产品搜索:1

应用的 Facet

  • 生产状况:销售品 
  • 生产状况:不建议用于新设计 
  • 生产状况:计划中止 
规格搜索

规格搜索

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 5.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 3.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 5.0 mm
    • 嵌合高度
    • 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • PIN数
    • 50
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 50
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -45 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • 匹配
    • SVHC
    • 35th 不含
    • 连接器类型详细信息
产品搜索:1