Global icon

产品搜索:1

应用的 Facet

  • 生产状况:销售品 
  • 生产状况:不建议用于新设计 
  • 生产状况:计划中止 
规格搜索

规格搜索

    • 连接器类型
    • 插座
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 36.0 mm
    • 连接器高度
    • 1.98 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.8 mm
    • 接触点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-O ZIF/LIF
    • 推荐的FFC/FPC
    • FPC/FFC连接器
    • FPC/FFC插入方向
    • 水平
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 0.3 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
    • 5.8 mm
    • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
    • 5.8 mm
    • 执行器方式
    • 一个动作
    • PIN数
    • 60
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • (安装部分)列数
    • 1
    • 传输规格
    • 传输速度
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • RoHS (EU)2015/863
    • 匹配
    • SVHC
    • 请咨询
    • 连接器类型详细信息
产品搜索:1