Global icon

产品搜索:1

应用的 Facet

  • 生产状况:不建议用于新设计 
  • 生产状况:计划中止 
规格搜索

规格搜索

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC
    • 适合卡座类型
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 安装方法
    • SMT
    • Cardbus
    • 屏蔽功能
    • 弹出按钮部位
    • 连接器高度
    • 1.18 mm
    • 固定支柱
    • 检测开关
    • 弹出装置
    • 推推Push-push
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 插拔次数
    • 5000
    • PIN数
    • 6
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 2.54 mm
    • (AC)额定电压
    • AC 10.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • RoHS (EU)2015/863
    • 匹配
    • SVHC
    • 请咨询
    • 连接器类型详细信息
产品比较
下载CSV
产品搜索:1