Global icon

产品搜索:1

应用的 Facet

  • 生产状况:计划中止 
规格搜索

规格搜索

  • TM8RV-J64-4S-64M

    TM8RV-J64-4S-64M
    CL0222-4442-4-00

    计划中止 RoHS (EU)2015/863
    • 连接器类型
    • 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 64 mm
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 开口部尺寸
    • 6
    • PIN数
    • 4
    • 端口数
    • 1
    • 屏蔽功能
    • 接线方法
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 插拔次数
    • 200
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • RoHS (EU)2015/863
    • 匹配
    • SVHC
    • 含有
    • 连接器类型详细信息
产品比较
下载CSV
产品搜索:1