品牌系列
适用于内部链接
使用广濑电机的SMA天线连接器的「FL CoaxBridge」可满足LPWA标准,实现省空间,低成本。可根据客户的基板设计要求从3个连接方案中进行选择。
板对线连接器的最佳选择 Bee Collection
小型高性能板对线连接器分为三个不同的子品牌。
信号用
![]() |
SignalBee™ 信号类用板对线、线对线连接器。尺寸小、选型丰富,广泛应用于工业多个领域。 |
【One Action FH™】在FPC/FFC插入时无需触碰翻盖,插入即可完成连接。也可实现机器人组装,操作次数从3次降为1次,可大幅削减作业时间,提高作业效率。
ZERO SCREW™端子台 EF2系列产品,是不使用螺丝而能连接楼宇的配电盘/分电盘和电线的弹簧式端子台连接器。通过省去了拧螺丝作业,能大幅度节省安装和维护工时。
FunctionMAX™始终将最大化满足工业设备的各种需求为目标,它是广濑电机面向世界推出的兼具浮动量±0.6mm、10Gbps高速传输的板对板连接器系列产品。
适用于接口
ix Industrial™具有非常适合工业用设备使用环境的牢固构造,且实现小型化的产品。可高速传输,非常有助于设备研发以及制造现场智能化。
CX系列是符合新一代USB标准「USB Type-C™」的高可靠性产品。具有双面插拔、支持10Gbps高速传输等特点。







![[FunctionMAX™] 迈向“浮动”与“高速传输支持”的顶峰](https://prd-4s-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sys-master/public/h5f/h71/9514339958814/Industrial_Campaign_FunctionMax.jpg)