Global icon

产品比较12 产品显示

  移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动
产品名称

DF60F-3P-10.16DSA(50)
CL0680-4001-0-50

DF60F-3S-10.16C
CL0680-4002-0-00

DF60F-3EP-10.16C
CL0680-4003-0-00

DF60FR-3P-10.16DSA(50)
CL0680-4004-0-50

DF60FR-3S-10.16C
CL0680-4005-0-00

DF60FR-3EP-10.16C
CL0680-4006-0-00

DF60F-2P-10.16DSA(50)
CL0680-4007-0-50

DF60F-2S-10.16C
CL0680-4008-0-00

DF60F-2EP-10.16C
CL0680-4009-0-00

DF60FR-2P-10.16DSA(50)
CL0680-4010-0-50

DF60FR-2S-10.16C
CL0680-4011-0-00

DF60FR-2EP-10.16C
CL0680-4012-0-00

连接器类型 插头 插座 插头 插头 插座 插头 插头 插座 插头 插头 插座 插头
线束品
安全规格 UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA, TÜV
PIN数 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
额定电流 42.0 A 42.0 A 42.0 A 42.0 A 42.0 A 42.0 A
(AC)额定电压 AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V AC 1000.0 V
(DC)额定电压 DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V DC 1000.0 V
(嵌合部分)列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
安装间距 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm
开口间距 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm 10.16 mm
连接器长度(间距方向) 32.52 mm 32.52 mm 49.72 mm 32.52 mm 32.52 mm 49.72 mm 22.36 mm 22.36 mm 39.56 mm 22.36 mm 22.36 mm 39.56 mm
连接器宽度(纵向) 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm 15.7 mm 26.1 mm 39.6 mm
连接器高度 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm 21.5 mm 18.6 mm 16.65 mm
安装方法 DIP穿孔 DIP穿孔 DIP穿孔 DIP穿孔
基板封装设计 板上 板上 板上 板上
交错引线
推荐底板厚度 1.6 mm Max. 1.6 mm Max. 1.6 mm Max. 1.6 mm Max.
插拔次数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
接触部电镀
电镀厚度 0.2 μm 0.2 μm
外壳颜色 黑色 黑色 黑色 红色 红色 红色 黑色 黑色 黑色 红色 红色 红色
(Max.)使用温度范围 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃ 105 ℃
(Min.)使用温度范围 -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃ -55 ℃
RoHS (EU)2015/863 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配 匹配
SVHC 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含 33rd 不含
锁定方式 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣 插销锁扣
关键
防指纹
屏蔽功能
耐电压 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max. 3000 V Max.
包装形式 托盘 单件包装 单件包装 托盘 单件包装 单件包装 托盘 单件包装 单件包装 托盘 单件包装 单件包装
购买的单位数 64 PCS 100 PCS 100 PCS 64 PCS 100 PCS 100 PCS 96 PCS 100 PCS 100 PCS 96 PCS 100 PCS 100 PCS
吸附带
质量 8.91 g 5.38 g 12.82 g 8.91 g 5.38 g 12.82 g 5.94 g 4.09 g 9.42 g 5.94 g 4.09 g 9.42 g
箱数 192 PCS 600 PCS 200 PCS 192 PCS 600 PCS 200 PCS 288 PCS 600 PCS 400 PCS 288 PCS 600 PCS 400 PCS
备注 64 pieces / tray 64 pieces / tray
接线方法 压着 压着 压着 压着 压着 压着 压着 压着
适合电线类型 离散线 离散线 离散线 离散线 离散线 离散线 离散线 离散线
适合电线尺寸(AWG)Min. 12 12 12 12 12 12 12 12
适合电线尺寸(AWG)Max. 8 8 8 8 8 8 8 8
UL 类型的电线/电缆 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283 UL 1015, 1283
适用电线外径(Mi.) 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm
适用电线外径(Max.) 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm
面板安装方法 螺丝固定 螺丝固定 螺丝固定 螺丝固定
连接器类型详细信息 中继插头 中继插头 中继插头 中继插头