Global icon

产品系列对比显示3系列

  移动 移动 移动
系列 FH43

FH43

FH58

FH58

FH62

FH62

连接器类型 插座 插座 插座
PIN数 17, 19, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 71 7, 21, 25, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
安装间距 0.4, 0.5 0.4, 0.5 0.5
开口间距 0.2, 0.25 0.2, 0.25 0.25
连接器长度(间距方向) 5.8, 6.3, 6.6, 7.8, 8.6, 9.8, 10.6, 11.8, 13.8, 15.3, 15.8 3.5, 5.8, 6.0, 6.8, 7.8, 8.0, 8.6, 8.8, 9.8, 10.0, 11.8, 12.0, 13.8, 14.0, 15.8, 16.0, 18.0 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46
连接器宽度(纵向) 2.85 3.1, 3.4 4.0
连接器高度 0.9 0.9 1.1
(Min.)使用温度范围 -55 -55 -55
(Max.)使用温度范围 85 85 85
传输规格 USB3.0, eDP, MIPI
额定电流 0.2 0.2 0.3
(AC)额定电压 30.0 30.0 30.0
(DC)额定电压 30.0 30.0 30.0
接触点位置 下接点 上下接点 上接点
ZIF/Non-O ZIF/LIF ZIF ZIF
推荐的FFC/FPC FPC FPC FPC
FPC/FFC插入方向 水平 水平 水平
适用FPC电缆厚度 (mm) 0.2 0.3
深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态 2.95 4.0
深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态 3.1, 3.4 4.0
执行器方式 正面
(安装部分)列数 2 2 2