Global icon

BH12-P1-213

CL0140-0017-0-00

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • BH12-P1-213
  • 连接器类型
  • 端子
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 June. 10, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • BH12-P1-213
  • CL No.
  • CL0140-0017-0-00
  • 连接器类型
  • 端子
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 额定电流
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • PIN数
  • 其他PIN数
  • 壳体尺寸 (mm)
  • (Max.)使用温度范围
  • 105 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 防水性能
  • IPX7
  • 接触电阻
  • 10.0 mΩ Max.
  • 耐电压
  • 600 V Max.
  • 锁定方式
  • 接线方法
  • 焊接
  • 电缆外径
  • 插拔次数
  • 防指纹
  • 屏蔽功能
  • 安装方法
  • 接触部电镀
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • h
  • 外装材料
  • 外壳表面加工
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 接触类别
  • 外壳颜色
  • 面板安装方法
  • 开口方向
  • 基板固定的方法
  • 防爬锡结构
  • 关键
  • 帽材料
  • 电镀厚度
  • 适用电线外径(Max.)
  • 1.6 mm
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 1.4 mm
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 24
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 22
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • 连接器长度(间距方向)
  • 连接器宽度(纵向)
  • 连接器高度
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适用电线注释
  • 推荐底板厚度
  • 包装形式
  • 卷盘
  • 购买的单位数
  • 10000 PCS
  • 质量
  • 0.049 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 10000 PCS
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 使用电缆的颜色
  • 备注