Global icon

SDDB-50S(55)

CL0211-0396-3-55

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • SDDB-50S(55)
  • 连接器类型
  • 其他
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 无

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 February. 07, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • SDDB-50S(55)
  • CL No.
  • CL0211-0396-3-55
  • 连接器类型
  • 其他
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 无
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • D-sub
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • h
  • 插拔次数
  • 500
  • PIN数
  • 50
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 2.76 mm
  • 接触部电镀
  • 金
  • 锁定方式
  • 额定电流
  • 3.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 350.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • DIP穿孔
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
  • 单位
  • 安装间距
  • 2.77 mm
  • (嵌合部分)列数
  • 3
  • 电镀厚度
  • 0.2 μm
  • 交错引线
  • 有
  • 关键
  • 无
  • 外壳表面加工
  • 镍
  • 外装材料
  • 钢
  • 接触类别
  • 母
  • 外壳颜色
  • 屏蔽功能
  • 无
  • 基板固定的方法
  • 帽材料
  • 防指纹
  • 无
  • 防爬锡结构
  • 无
  • 耐电压
  • 1250 V Max.
  • 接触电阻
  • 推荐底板厚度
  • 连接器高度
  • 12.55 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 66.93 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 适用电线注释
  • 电缆外径
  • 包装形式
  • 托盘
  • 购买的单位数
  • 48 PCS
  • 质量
  • 17.9 g
  • 吸附带
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 240 PCS
  • 备注