TM11P1-88P(62)
CL0222-2687-0-62
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- TM11P1-88P(62)
- CL No.
- CL0222-2687-0-62
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- RJ-45
- 参考规格
- FCC, ISO8877
- 安全规格
- 传输规格
- CAT3
- 传输速度
- 0.01 Gbps
- 防水性能
- 开口部尺寸
- 8
- PIN数
- 端口数
- 屏蔽功能
- 接线方法
- Piercing
- 安装方法
- 开口方向
- 笔直
- 接触部电镀
- 额定电流
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- 适合电线类型
- 屏蔽电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 27
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 26
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 插拔次数
- (Max.)使用温度范围
- 60 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -25 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
- 配件
机械性能
- 电镀厚度
- 外壳颜色
- 清除
- 基板固定的方法
- 防爬锡结构
电气性能
- 接触电阻
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 11.7 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 30.2 mm
- 连接器高度
- 12.9 mm
- 适用电线外径(Max.)
- 1.0 mm
- 适用电线外径(Mi.)
- 0.9 mm
- 适用电线注释
- 电缆外径
- 5.0 mm
- 推荐底板厚度
捆包规格
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 100 PCS
- 吸附带
- 质量
- 1.05 g
- 静电敏感
- 箱数
- 9000 PCS
其他
- 备注
- Sell only hood : Medium gray. Deliver this product to customer from oversea's factory directly.
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。