TM18R-88(51)
CL0222-2867-2-51
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- TM18R-88(51)
- CL No.
- CL0222-2867-2-51
基本性能
- 连接器类型
- 插口
- 部件部分
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- RJ-45
- 参考规格
- FCC
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 防水性能
- 开口部尺寸
- 8
- PIN数
- 8
- 端口数
- 1
- 屏蔽功能
- 无
- 接线方法
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 直角
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 125.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 插拔次数
- 200
- (Max.)使用温度范围
- 80 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -25 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 1.27 μm
- 外壳颜色
- 黑色
- 基板固定的方法
- 焊接
- 防爬锡结构
- 有
电气性能
- 接触电阻
- 230.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 18.4 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 14.5 mm
- 连接器高度
- 8.5 mm
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线注释
- 电缆外径
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
捆包规格
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 50 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 2.32 g
- 静电敏感
- 箱数
- 1000 PCS
其他
- 备注
- Tray:Black.Carbon coating.Conductive hard sheet.
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
产品数据
- 2D图纸 - English [TM18R-88(51)_CL0222-2867-2-51_2DDrawing_0000900916.pdf: 232 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [TM18R-88(51)_CL0222-2867-2-51_2DDrawing_0000415083.pdf: 241 KB]
- 产品规格书 - English [TM18R-88(51)_CL0222-2867-2-51_SpecSheet_0000143981.pdf: 53 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [TM18R-88(51)_CL0222-2867-2-51_SpecSheet_0000737706.pdf: 141 KB]
- 产品指导手册 - English [TM18R-88(51)_CL0222-2867-2-51_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [TM18R-88(51)_CL0222-2867-2-51_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]