KM32-16DS-HU(BL)(800)
CL0480-0738-0-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 July. 03, 2025
产品信息
- 产品名称
- KM32-16DS-HU(BL)(800)
- CL No.
- CL0480-0738-0-00
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- PIN数
- 16
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 250.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 2
- 安装间距
- 开口间距
- 2.0 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 9.2 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 22.7 mm
- 连接器高度
- 5.95 mm
- 安装方法
- 基板封装设计
- 基板固定的方法
- 交错引线
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
- 开口方向
- 插拔次数
- 10
- 接触部电镀
- 电镀厚度
- 外壳颜色
- 黑色
- 接线方法
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 22
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 22
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.3 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.3 mm²
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 面板安装方法
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 请咨询
- 连接器类型详细信息
产品尺寸
- 锁定方式
- 插销锁扣
- 关键
- 防指纹
- 有
- 屏蔽功能
- 无
电气性能
- 接触电阻
- 50.0 mΩ Max.
- 耐电压
- 500 V Max.
- 传输规格
- 传输速度
其他
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Mi.)
- 1.4 mm
- 适用电线外径(Max.)
- 1.5 mm
- 适用电线注释
- 电缆外径
- (mm)宽度
- 0.5 mm
机械性能
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 2000 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 0.65 g
- 静电敏感
- 箱数
- 4000 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [KM32-16DS-HU(BL)(800)_CL0480-0738-0-00_2DDrawing_KM32-16DS-HU(BL)_CU_4800738000_2D_Eng.pdf: 215 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [KM32-16DS-HU(BL)(800)_CL0480-0738-0-00_2DDrawing_KM32-16DS-HU(BL)_CU_4800738000_2D_Jp.pdf: 241 KB]
- 产品规格书 - English [KM32-16DS-HU(BL)(800)_CL0480-0738-0-00_SpecSheet_KM32-16DS-HU(BL)_CU_4800738000_Specsheet_Eng.pdf: 293 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [KM32-16DS-HU(BL)(800)_CL0480-0738-0-00_SpecSheet_KM32-16DS-HU(BL)_CU_4800738000_Specsheet_Jp.pdf: 417 KB]