Global icon

KW30-3032PCFA(800)

CL0480-0845-0-00

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • KW30-3032PCFA(800)
  • 连接器类型
  • 端子
  • 部件部分
  • 线束品
  • 参考规格

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 June. 19, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • KW30-3032PCFA(800)
  • CL No.
  • CL0480-0845-0-00
  • 连接器类型
  • 端子
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
  • 32
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 30
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 0.035 mm²
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • 0.057 mm²
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • (Max.)使用温度范围
  • (Min.)使用温度范围
  • 面板安装方法
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 请咨询
  • 连接器类型详细信息
  • 锁定方式
  • 关键
  • 防指纹
  • 屏蔽功能
  • 接触电阻
  • 耐电压
  • 传输规格
  • 传输速度
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 0.54 mm
  • 适用电线外径(Max.)
  • 0.56 mm
  • 适用电线注释
  • 电缆外径
  • (mm)宽度
  • 包装形式
  • 卷盘
  • 购买的单位数
  • 20000 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 60000 PCS
  • 使用电缆的颜色
  • Glow Wire对应
  • 备注