BK22C07-6DP/2-0.4V(895)
CL0480-0887-0-95
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 June. 19, 2026
产品信息
- 产品名称
- BK22C07-6DP/2-0.4V(895)
- CL No.
- CL0480-0887-0-95
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 开口间距
- 0.4 mm
- 安装间距
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 0.7 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 0.7 mm
- 嵌合高度
- 0.7 mm
- PIN数
- 6
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 插拔次数
- 10
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 接触部电镀
- 额定电流
- 15.0 A
- 额定电流 其他
- 0.3 A
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- AC 50.0 V
- (DC)额定电压
- DC 50.0 V
- (DC)额定电压 其他
- DC 50.0 V
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 请咨询
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 0.05 μm
- 屏蔽功能
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 黑色
- 洗净基板
- 定位柱
- 防指纹
- 防爬锡结构
电气性能
- 耐电压
- 150 V Max.
- 接触电阻
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 4.54 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 2.2 mm
- 连接器高度
- 0.61 mm
- 推荐底板厚度
捆包规格
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 1000 PCS
- 吸附带
- 质量
- 0.010793 g
- 静电敏感
- 箱数
- 1000 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [BK22C07-6DP/2-0.4V(895)_CL0480-0887-0-95_2DDrawing_BK22C07-6DP2-0.4V(895)_4800887095_2D_ENG.pdf: 256 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [BK22C07-6DP/2-0.4V(895)_CL0480-0887-0-95_2DDrawing_BK22C07-6DP2-0.4V(895)_4800887095_2D_JP.pdf: 247 KB]
- 产品规格书 - English [BK22C07-6DP/2-0.4V(895)_CL0480-0887-0-95_SpecSheet_BK22C07-6DP2-0.4V(895)_4800887095_SPEC SHEET_ENG.pdf: 40 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [BK22C07-6DP/2-0.4V(895)_CL0480-0887-0-95_SpecSheet_BK22C07-6DP2-0.4V(895)_4800887095_SPEC SHEET_JP.pdf: 68 KB]