Global icon

KMS560LPC-SMAJ-L100(800)

CL0480-0905-0-00

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • KMS560LPC-SMAJ-L100(800)
  • 连接器类型
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 June. 19, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • KMS560LPC-SMAJ-L100(800)
  • CL No.
  • CL0480-0905-0-00
  • 连接器类型
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 防水性能
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 特性阻抗
  • 50.0 Ω
  • (Max.)频率
  • 6.0 GHz
  • 电压驻波比
  • 1.6 Max.
  • PIN数
  • 1
  • 插拔次数
  • 5000
  • 安装方法
  • 开口方向
  • 直角
  • 中心接点部分电镀
  • Nickel Plating, Au Plating
  • 外部的接点部分电镀
  • 适合同轴电缆类型
  • 1.5D
  • 电缆外径
  • 3.4 mm
  • 接线方法
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 屏蔽外径
  • 中心导体外径
  • 适用电线注释
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • 反射衰减量
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 请咨询
  • 连接器类型详细信息
  • 电镀厚度
  • 锁定方式
  • 基板固定的方法
  • 面板安装方法
  • 外壳表面加工
  • Nickel Plating, Au Plating
  • 绝缘体材料
  • (中心导体)接线方法
  • 焊接
  • (外部导体)接线方法
  • 压着
  • 密封
  • 纽结
  • 防爬锡结构
  • 耐電力
  • (中心导体)接触电阻
  • 200.0 mΩ Max.
  • (外部导体)接触电阻
  • 100.0 mΩ Max.
  • 传输规格
  • 隔离
  • 额定电流
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 连接器长度(间距方向)
  • 8.2 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 8.2 mm
  • 连接器高度
  • 16.4 mm
  • 嵌合高度(Min.)
  • 15.48 mm
  • 嵌合高度(Max.)
  • 16.78 mm
  • 嵌合高度
  • 推荐底板厚度
  • 引脚长度
  • UL 类型的电线/电缆
  • 包装形式
  • 单件包装
  • 购买的单位数
  • 1 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 8.233 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 2 PCS
  • 备注