Global icon

AU1FS-24P(805)

CL0480-0960-0-05

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • AU1FS-24P(805)
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 线束品

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 June. 19, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • AU1FS-24P(805)
  • CL No.
  • CL0480-0960-0-05
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • USB Type-C
  • 参考规格
  • USB3.2
  • 安全规格
  • 传输规格
  • null
  • 传输速度
  • 10.0 Gbps
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 插拔次数
  • 10
  • PIN数
  • 24
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 0.5 mm
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 插销锁扣
  • 额定电流
  • 5.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 20.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 20.0 V
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
  • 关键
  • 外壳表面加工
  • 外装材料
  • 不锈钢
  • 接触类别
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 屏蔽功能
  • 基板固定的方法
  • 焊接
  • 帽材料
  • 防指纹
  • 防爬锡结构
  • 耐电压
  • 接触电阻
  • 推荐底板厚度
  • 连接器高度
  • 11.5 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 21.3 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 12.78 mm
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 适用电线注释
  • 电缆外径
  • 包装形式
  • 卷盘
  • 购买的单位数
  • 200 PCS
  • 质量
  • 4.69154 g
  • 吸附带
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 1000 PCS
  • 备注