DF1EC-5P-2.5DSA(35)
CL0541-0870-9-35
RoHS (EU)2015/863
不建议用于新设计
产品规格最终更新日期 June. 10, 2026
产品信息
- 产品名称
- DF1EC-5P-2.5DSA(35)
- CL No.
- CL0541-0870-9-35
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- C-UL/CSA, UL
- PIN数
- 5
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 250.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 250.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 1
- 安装间距
- 2.5 mm
- 开口间距
- 2.5 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 15.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 8.0 mm
- 连接器高度
- 10.8 mm
- 安装方法
- DIP穿孔
- 基板封装设计
- 板上
- 基板固定的方法
- 焊接
- 交错引线
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
- 开口方向
- 笔直
- 插拔次数
- 30
- 接触部电镀
- 锡
- 电镀厚度
- 1.0 μm
- 外壳颜色
- 米色
- 接线方法
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -35 ℃
- 面板安装方法
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
产品尺寸
- 锁定方式
- 插销锁扣
- 关键
- 防指纹
- 无
- 屏蔽功能
电气性能
- 接触电阻
- 30.0 mΩ Max.
- 耐电压
- 650 V Max.
- 传输规格
- 传输速度
其他
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线注释
- 电缆外径
- (mm)宽度
机械性能
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 100 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 1.03 g
- 静电敏感
- 箱数
- 1400 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_2DDrawing_0001133367.pdf: 91 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_2DDrawing_0001133366.pdf: 84 KB]
- 产品规格书 - English [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_SpecSheet_0001133369.pdf: 62 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_SpecSheet_0001133368.pdf: 130 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 认证材料 (UL) [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- 认证材料 (UL/cUL) [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
3D 模型、MCAD、足迹、ECAD
其他
- Free Document[详细内容请通过系列页面]