Global icon

MDF7-12S-2.54DSA(67)

CL0547-0040-0-67

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • MDF7-12S-2.54DSA(67)
  • 连接器类型
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • UL

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 February. 07, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • MDF7-12S-2.54DSA(67)
  • CL No.
  • CL0547-0040-0-67
  • 连接器类型
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • UL
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 开口间距
  • 安装间距
  • (mm)宽度
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 嵌合高度(Min.)
  • 嵌合高度(Max.)
  • 嵌合高度
  • PIN数
  • 其他PIN数
  • 浮动设计
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
  • 洗净基板
  • 定位柱
  • 防指纹
  • 防爬锡结构
  • 耐电压
  • 接触电阻
  • 连接器长度(间距方向)
  • 连接器宽度(纵向)
  • 连接器高度
  • 推荐底板厚度
  • 包装形式
  • 托盘
  • 购买的单位数
  • 100 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 0.81 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 1800 PCS
  • 备注
  • Without 4 contacts , Gold plating : 0.2μm