MDF7-24D-2.54DSA(95)
CL0547-0244-0-95
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- MDF7-24D-2.54DSA(95)
- CL No.
- CL0547-0244-0-95
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- UL
- 传输规格
- 传输速度
- 开口间距
- 2.54 mm
- 安装间距
- 2.54 mm
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 15.0 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 15.0 mm
- 嵌合高度
- 15.0 mm
- PIN数
- 24
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 插拔次数
- 30
- 安装方法
- DIP穿孔
- 开口方向
- 笔直
- 接触部电镀
- 锡
- 额定电流
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 1.0 μm
- 屏蔽功能
- 无
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 黑色
- 洗净基板
- 有
- 定位柱
- 无
- 防指纹
- 防爬锡结构
电气性能
- 耐电压
- 650 V Max.
- 接触电阻
- 30.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 30.48 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 10.0 mm
- 连接器高度
- 5.0 mm
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
捆包规格
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 100 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 1.89 g
- 静电敏感
- 箱数
- 1800 PCS
其他
- 备注
- Tin plating .
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [MDF7-24D-2.54DSA(95)_CL0547-0244-0-95_2DDrawing_0001229553.pdf: 48 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [MDF7-24D-2.54DSA(95)_CL0547-0244-0-95_2DDrawing_0001229552.pdf: 48 KB]
- 产品规格书 - English [MDF7-24D-2.54DSA(95)_CL0547-0244-0-95_SpecSheet_0001237564.pdf: 62 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [MDF7-24D-2.54DSA(95)_CL0547-0244-0-95_SpecSheet_0001237563.pdf: 123 KB]
- 认证材料 (UL) [MDF7-24D-2.54DSA(95)_CL0547-0244-0-95_Certifications_UL_0001457565.pdf: 146 KB]