Global icon

MDF7A-30DP-2.54V(31)

CL0547-0412-2-31

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • MDF7A-30DP-2.54V(31)
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • UL

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 July. 09, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • MDF7A-30DP-2.54V(31)
  • CL No.
  • CL0547-0412-2-31
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • UL
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 开口间距
  • 2.54 mm
  • 安装间距
  • 2.54 mm
  • (mm)宽度
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 嵌合高度(Min.)
  • 2.54 mm
  • 嵌合高度(Max.)
  • 5.5 mm
  • 嵌合高度
  • PIN数
  • 20
  • 其他PIN数
  • 浮动设计
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
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 电镀厚度
  • 1.0 μm
  • 屏蔽功能
  • 锁定方式
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 洗净基板
  • 定位柱
  • 防指纹
  • 防爬锡结构
  • 耐电压
  • 650 V Max.
  • 接触电阻
  • 30.0 mΩ Max.
  • 连接器长度(间距方向)
  • 44.16 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 9.08 mm
  • 连接器高度
  • 15.0 mm
  • 推荐底板厚度
  • 1.6 mm Max.
  • 包装形式
  • 购买的单位数
  • 10 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 2.039 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 1000 PCS
  • 备注
  • 10 pieces / tube , Tin plating , Without 10 contacts .