DF5-1822/CR-HT
CL0550-0264-0-00
治具・治工具
产品规格最终更新日期 March. 22, 2024
产品信息
- 产品名称
- DF5-1822/CR-HT
- CL No.
- CL0550-0264-0-00
- 夹具类型
- 手动压着工具
治具・治工具
- 夹具名称
- 特点
- 销售地区
- 电源电压
- 0.0 V
- 适合电线类型
- 接线方法
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 0
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 0
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 0.0 mm²
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 0.0 mm²
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 质量
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 对象以外
- 备注
该夹具对应的端子
产品名称
接触部电镀