Global icon

FX30B-3P-3.81DSA25

CL0570-3201-0-00

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • FX30B-3P-3.81DSA25
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • C-UL/CSA, UL, TÜV

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 June. 05, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • FX30B-3P-3.81DSA25
  • CL No.
  • CL0570-3201-0-00
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 开口间距
  • 3.81 mm
  • 安装间距
  • 3.81 mm
  • (mm)宽度
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 嵌合高度(Min.)
  • 25.0 mm
  • 嵌合高度(Max.)
  • 25.0 mm
  • 嵌合高度
  • 25.0 mm
  • PIN数
  • 3
  • 其他PIN数
  • 浮动设计
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • ± 0.3 mm
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • ± 2.0 mm
  • 插拔次数
  • 100
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 笔直
  • 接触部电镀
  • 额定电流
  • 22.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 250.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 250.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • (Max.)使用温度范围
  • 105 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 电镀厚度
  • 0.1 μm
  • 屏蔽功能
  • 锁定方式
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 洗净基板
  • 定位柱
  • 防指纹
  • 防爬锡结构
  • 耐电压
  • 750 V Max.
  • 接触电阻
  • 2.0 mΩ Max.
  • 连接器长度(间距方向)
  • 24.37 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 11.0 mm
  • 连接器高度
  • 18.0 mm
  • 推荐底板厚度
  • 1.6 mm Max.
  • 包装形式
  • 托盘
  • 购买的单位数
  • 42 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 4.6 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 252 PCS
  • 备注

  产品名称
开口方向 , 连接器类型
※请避免异种金属之间的连接