FX30B-2P-3.81DS
CL0570-3400-7-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 June. 05, 2026
产品信息
- 产品名称
- FX30B-2P-3.81DS
- CL No.
- CL0570-3400-7-00
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- 传输规格
- 传输速度
- 开口间距
- 3.81 mm
- 安装间距
- 3.81 mm
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 嵌合高度(Max.)
- 嵌合高度
- PIN数
- 2
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 浮动范围 (XY) (mm)
- ± 0.3 mm
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- ± 2.0 mm
- 插拔次数
- 100
- 安装方法
- DIP穿孔
- 开口方向
- 直角
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 23.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 250.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 250.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 0.1 μm
- 屏蔽功能
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 黑色
- 洗净基板
- 定位柱
- 有
- 防指纹
- 防爬锡结构
- 无
电气性能
- 耐电压
- 750 V Max.
- 接触电阻
- 2.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 20.56 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 19.0 mm
- 连接器高度
- 11.0 mm
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
捆包规格
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 28 PCS
- 吸附带
- 质量
- 3.56 g
- 静电敏感
- 箱数
- 280 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [FX30B-2P-3.81DS_CL0570-3400-7-00_2DDrawing_0000953589.pdf: 193 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [FX30B-2P-3.81DS_CL0570-3400-7-00_2DDrawing_0000605961.pdf: 178 KB]
- 产品规格书 - English [FX30B-2P-3.81DS_CL0570-3400-7-00_SpecSheet_0000371739.pdf: 176 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [FX30B-2P-3.81DS_CL0570-3400-7-00_SpecSheet_0001099662.pdf: 199 KB]
- 认证材料 (UL) [FX30B-2P-3.81DS_CL0570-3400-7-00_Certifications_UL_0001457534.pdf: 104 KB]
- 认证材料 (TUV) [FX30B-2P-3.81DS_CL0570-3400-7-00_Certifications_TUV_0001457533.pdf: 1,237 KB]
- 认证材料 (UL/cUL) [FX30B-2P-3.81DS_CL0570-3400-7-00_Certifications_cUL_0001457535.pdf: 104 KB]
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型