FX23-60S-0.5SH
CL0573-3403-4-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 July. 22, 2026
产品信息
- 产品名称
- FX23-60S-0.5SH
- CL No.
- CL0573-3403-4-00
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- PCIe Gen.4
- 传输速度
- 16.0 Gbps
- 开口间距
- 0.5 mm
- 安装间距
- 0.5 mm
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 嵌合高度(Max.)
- 嵌合高度
- PIN数
- 60
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 有
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 插拔次数
- 100
- 安装方法
- SMT, THR
- 开口方向
- 直角
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- 3.0 A
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- AC 200.0 V
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 屏蔽功能
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 黑色
- 洗净基板
- 定位柱
- 无
- 防指纹
- 防爬锡结构
- 无
电气性能
- 耐电压
- 150 V Max.
- 接触电阻
- 70.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 25.5 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 8.5 mm
- 连接器高度
- 7.3 mm
- 推荐底板厚度
- 1.6 mm Max.
捆包规格
- 包装形式
- 托盘
- 购买的单位数
- 84 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 1.28 g
- 静电敏感
- 箱数
- 1344 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_2DDrawing_0000955305.pdf: 496 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_2DDrawing_0000617596.pdf: 447 KB]
- 产品规格书 - English [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_SpecSheet_0000384275.pdf: 210 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_SpecSheet_0001105595.pdf: 228 KB]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
- 产品指导手册[详细内容请通过系列页面]
3D 模型、MCAD、足迹、ECAD
- 3D图纸 (IGES) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_3DDrawing_IGES_0001219913I.zip: 564 KB]
- 3D图纸 (STEP) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_3DDrawing_STEP_0001219913S.zip: 309 KB]
- Foot Print (Allegro) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_Footprint_Allegro_0001474391.zip: 153 KB] *会员注册是必需的。*仅限会员
- Foot Print (Altium) [FX23-60S-0.5SH_CL0573-3403-4-00_Footprint_Altium_0001746845.zip: 158 KB] *会员注册是必需的。*仅限会员
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型