FX6-80S-0.8SV(71)
CL0576-0107-4-71
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- FX6-80S-0.8SV(71)
- CL No.
- CL0576-0107-4-71
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 开口间距
- 0.8 mm
- 安装间距
- 0.8 mm
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 5.0 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 7.0 mm
- 嵌合高度
- 5.0, 7.0 mm
- PIN数
- 80
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 插拔次数
- 100
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 笔直
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 100.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 0.1 μm
- 屏蔽功能
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 棕色
- 洗净基板
- 定位柱
- 有
- 防指纹
- 防爬锡结构
- 无
电气性能
- 耐电压
- 300 V Max.
- 接触电阻
- 40.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 39.8 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 7.1 mm
- 连接器高度
- 4.0 mm
- 推荐底板厚度
捆包规格
- 包装形式
- 管
- 购买的单位数
- 13 PCS
- 吸附带
- 质量
- 1.09 g
- 静电敏感
- 箱数
- 2704 PCS
其他
- 备注
- 13 pieces / tube .
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [FX6-80S-0.8SV(71)_CL0576-0107-4-71_2DDrawing_0000893513.pdf: 116 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [FX6-80S-0.8SV(71)_CL0576-0107-4-71_2DDrawing_0000801635.pdf: 154 KB]
- 产品规格书 - English [FX6-80S-0.8SV(71)_CL0576-0107-4-71_SpecSheet_0000114047.pdf: 127 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [FX6-80S-0.8SV(71)_CL0576-0107-4-71_SpecSheet_0000974143.pdf: 69 KB]
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型