FX26-20S-1SV15
CL0576-1202-0-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 June. 03, 2026
产品信息
- 产品名称
- FX26-20S-1SV15
- CL No.
- CL0576-1202-0-00
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 开口间距
- 1.0 mm
- 安装间距
- 1.0 mm
- (mm)宽度
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 嵌合高度(Min.)
- 15.0 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 15.0 mm
- 嵌合高度
- 15.0 mm
- PIN数
- 20
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 有
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 插拔次数
- 10
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 笔直
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 125.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 125.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (Max.)使用温度范围
- 140 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 屏蔽功能
- 无
- 锁定方式
- 外壳颜色
- 黑色
- 洗净基板
- 定位柱
- 有
- 防指纹
- 无
- 防爬锡结构
- 无
电气性能
- 耐电压
- 375 V Max.
- 接触电阻
- 65.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 20.3 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 7.8 mm
- 连接器高度
- 11.7 mm
- 推荐底板厚度
捆包规格
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 250 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 0.95 g
- 静电敏感
- 箱数
- 250 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [FX26-20S-1SV15_CL0576-1202-0-00_2DDrawing_0001364042.pdf: 182 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [FX26-20S-1SV15_CL0576-1202-0-00_2DDrawing_0001247888.pdf: 165 KB]
- 产品规格书 - English [FX26-20S-1SV15_CL0576-1202-0-00_SpecSheet_0001440841.pdf: 135 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [FX26-20S-1SV15_CL0576-1202-0-00_SpecSheet_0001247890.pdf: 155 KB]
- 产品指导手册 - English [FX26-20S-1SV15_CL0576-1202-0-00_Guideline_0001520141.pdf: 1,939 KB]