FH36-45S-0.3SHW(50)
CL0580-1617-5-50
RoHS (EU)2015/863
不建议用于新设计
- 产品名称
- FH36-45S-0.3SHW(50)
- 连接器类型
- 插座
- 安装间距
- 0.6 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 15.1 mm
- 连接器高度
- 1.0 mm
如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- FH36-45S-0.3SHW(50)
- CL No.
- CL0580-1617-5-50
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 安装间距
- 0.6 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 15.1 mm
- 连接器高度
- 1.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 2.75 mm
- 接触点位置
- 下接点
- ZIF/Non-O ZIF/LIF
- ZIF
- 推荐的FFC/FPC
- FPC/FFC插入方向
- 水平
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
- 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
- 执行器方式
- 正面
- PIN数
- 45
- 其他PIN数
- 开口间距
- 0.3 mm
- (安装部分)列数
- 2
- 传输规格
- 传输速度
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- (AC)额定电压
- AC 30.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 30.0 V
- (DC)额定电压 其他
- 额定电流
- 0.2 A
- 额定电流 其他
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 接触部电镀
- 金
- 电镀厚度
- 插拔次数
- 10
- 防爬锡结构
- 有
电气性能
- 接触电阻
- 100.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 适合FFC/FPC厚度
- 0.2 mm
- 适合FFC/FPC备注
- 0
捆包规格
- 吸附带
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 5000 PCS
- 质量
- 0.068 g
- 静电敏感
- 箱数
- 5000 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [FH36-45S-0.3SHW(50)_CL0580-1617-5-50_2DDrawing_0000990747.pdf: 886 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [FH36-45S-0.3SHW(50)_CL0580-1617-5-50_2DDrawing_0000837554.pdf: 931 KB]
- 产品规格书 - English [FH36-45S-0.3SHW(50)_CL0580-1617-5-50_SpecSheet_0000413989.pdf: 194 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [FH36-45S-0.3SHW(50)_CL0580-1617-5-50_SpecSheet_0000997787.pdf: 154 KB]