FH52E-68S-0.5SH
CL0580-3332-6-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- FH52E-68S-0.5SH
- CL No.
- CL0580-3332-6-00
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 安装间距
- 0.5 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 38.3 mm
- 连接器高度
- 2.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 5.0 mm
- 接触点位置
- 下接点
- ZIF/Non-O ZIF/LIF
- ZIF
- 推荐的FFC/FPC
- FPC/FFC连接器
- FPC/FFC插入方向
- 水平
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
- 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
- 执行器方式
- 正面
- PIN数
- 68
- 其他PIN数
- 开口间距
- 0.5 mm
- (安装部分)列数
- 1
- 传输规格
- 传输速度
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 50.0 V
- (DC)额定电压 其他
- 额定电流
- 0.5 A
- 额定电流 其他
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 接触部电镀
- 金
- 电镀厚度
- 插拔次数
- 20
- 防爬锡结构
电气性能
- 接触电阻
- 50.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 适合FFC/FPC厚度
- 0.3 mm
- 适合FFC/FPC备注
- 0
捆包规格
- 吸附带
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 3000 PCS
- 质量
- 0.48 g
- 静电敏感
- 箱数
- 3000 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [FH52E-68S-0.5SH_CL0580-3332-6-00_2DDrawing_0001002176.pdf: 1,644 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [FH52E-68S-0.5SH_CL0580-3332-6-00_2DDrawing_0000872454.pdf: 1,427 KB]
- 产品规格书 - English [FH52E-68S-0.5SH_CL0580-3332-6-00_SpecSheet_0000429402.pdf: 67 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [FH52E-68S-0.5SH_CL0580-3332-6-00_SpecSheet_0001015233.pdf: 155 KB]
3D 模型、MCAD、足迹、ECAD
其他
- Free Document[详细内容请通过系列页面]