FH75M-100S-0.4SH(05)
CL0580-5306-0-05
RoHS (EU)2015/863
- 产品名称
- FH75M-100S-0.4SH(05)
- 连接器类型
- 插座
- 安装间距
- 0.4 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 44.2 mm
- 连接器高度
- 2.0 mm
如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买
产品规格最终更新日期 September. 02, 2026
产品信息
- 产品名称
- FH75M-100S-0.4SH(05)
- CL No.
- CL0580-5306-0-05
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 安装间距
- 0.4 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 44.2 mm
- 连接器高度
- 2.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 5.7 mm
- 接触点位置
- 下接点
- ZIF/Non-O ZIF/LIF
- ZIF
- 推荐的FFC/FPC
- FPC/FFC连接器
- FPC/FFC插入方向
- 水平
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- 0.3 mm
- 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
- 5.7 mm
- 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
- 5.7 mm
- 执行器方式
- 正面
- PIN数
- 100
- 其他PIN数
- 开口间距
- 0.4 mm
- (安装部分)列数
- 1
- 传输规格
- MIPI D-PHY, eDP1.3
- 传输速度
- (Max.)使用温度范围
- 125 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 50.0 V
- (DC)额定电压 其他
- 额定电流
- 0.4 A
- 额定电流 其他
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 接触部电镀
- 金
- 电镀厚度
- 插拔次数
- 20
- 防爬锡结构
电气性能
- 接触电阻
- 50.0 mΩ Max.
产品尺寸
- 适合FFC/FPC厚度
- 0.3 mm
- 适合FFC/FPC备注
捆包规格
- 吸附带
- 无
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 2000 PCS
- 质量
- 0.7 g
- 静电敏感
- 箱数
- 2000 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_2DDrawing_0001437192.pdf: 1,283 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_2DDrawing_0001437191.pdf: 1,153 KB]
- 产品规格书 - English [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_SpecSheet_0001437194.pdf: 142 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_SpecSheet_0001437193.pdf: 157 KB]
3D 模型、MCAD、足迹、ECAD
仿真模型,SI报告
*会员注册是必需的。*仅限会员
| 类型 | 职位 | 文件格式 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH75M_GSGSG_Diff85Ω | zip | 149 KB |
| 类型 | 职位 | 语言 | 文件格式 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| SI报告 | FH75M_GSGSG_Diff85Ω_eDP1.4b 8.1Gbps | English | 331 KB |