Global icon

FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)

CL0580-5813-0-01

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)
  • 连接器类型
  • 插座
  • 安装间距
  • 0.45 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 4.525 mm
  • 连接器高度
  • 0.44 mm

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 September. 02, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)
  • CL No.
  • CL0580-5813-0-01
  • 连接器类型
  • 插座
  • 安装间距
  • 0.45 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 4.525 mm
  • 连接器高度
  • 0.44 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 2.92 mm
  • 接触点位置
  • 上接点
  • ZIF/Non-O ZIF/LIF
  • ZIF
  • 推荐的FFC/FPC
  • FPC
  • FPC/FFC插入方向
  • 水平
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
  • 2.8 mm
  • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
  • 2.92 mm
  • 执行器方式
  • PIN数
  • 10
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 0.225 mm
  • (安装部分)列数
  • 2
  • 传输规格
  • 传输速度
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • (AC)额定电压
  • AC 50.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 50.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • 额定电流
  • 2.0 A
  • 额定电流 其他
  • 0.2 A
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 接触部电镀
  • 电镀厚度
  • 插拔次数
  • 10
  • 防爬锡结构
  • 接触电阻
  • 适合FFC/FPC厚度
  • 0.12 mm
  • 适合FFC/FPC备注
  • 吸附带
  • 包装形式
  • 卷盘
  • 购买的单位数
  • 6500 PCS
  • 质量
  • 0.0085 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 6500 PCS
  • 备注