Global icon

DM1B-DSF-PEJ(92)

CL0609-0003-5-92

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • DM1B-DSF-PEJ(92)
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 February. 07, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • DM1B-DSF-PEJ(92)
  • CL No.
  • CL0609-0003-5-92
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 适合卡座类型
  • SD卡
  • 基板封装设计
  • 板下
  • 安装方法
  • SMT
  • Cardbus
  • 屏蔽功能
  • 弹出按钮部位
  • 连接器高度
  • 2.9 mm
  • 固定支柱
  • 检测开关
  • 弹出装置
  • 推推Push-push
  • 接触部电镀
  • 额定电流
  • 0.5 A
  • 额定电流 其他
  • 插拔次数
  • 10000
  • PIN数
  • 9
  • 安装间距
  • 2.5 mm
  • 开口间距
  • 2.5 mm
  • (AC)额定电压
  • AC 125.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -25 ℃
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 电镀厚度
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 基板固定的方法
  • 焊接
  • 弹出钮
  • 接触电阻
  • 100.0 mΩ Max.
  • 连接器长度(间距方向)
  • 28.0 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 29.9 mm
  • 推荐底板厚度
  • 吸附带
  • 包装形式
  • 卷盘
  • 购买的单位数
  • 450 PCS
  • 质量
  • 2.1 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 450 PCS
  • 备注