A1-2226SCFC
CL0619-0211-0-00
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- A1-2226SCFC
- CL No.
- CL0619-0211-0-00
基本性能
- 连接器类型
- 端子
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- PIN数
- 额定电流
- 3.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 250.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 安装间距
- 开口间距
- 连接器长度(间距方向)
- 连接器宽度(纵向)
- 连接器高度
- 安装方法
- 基板封装设计
- 基板固定的方法
- 交错引线
- 推荐底板厚度
- 开口方向
- 插拔次数
- 500
- 接触部电镀
- 金
- 电镀厚度
- 外壳颜色
- 接线方法
- 压着
- 适合电线类型
- 离散线
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 26
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 22
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
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
- 1.0 mm
- 适用电线外径(Max.)
- 1.8 mm
- 适用电线注释
- 电缆外径
- (mm)宽度
机械性能
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 10000 PCS
- 吸附带
- 质量
- 0.11 g
- 静电敏感
- 箱数
- 10000 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
与该端子对应的夹具
| 产品名称 | 夹具类型 | 夹具名称 |
|---|---|---|
|
自动压着机本体 |
压接机主机 | |
|
模具座 |