Global icon

HIF6B-32PA-1.27DS(71)

CL0631-0253-3-71

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • HIF6B-32PA-1.27DS(71)
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 线束品
  • 无
  • 参考规格

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 February. 07, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • HIF6B-32PA-1.27DS(71)
  • CL No.
  • CL0631-0253-3-71
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 线束品
  • 无
  • 参考规格
  • 安全规格
  • PIN数
  • 32
  • 额定电流
  • 0.5 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 125.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • (嵌合部分)列数
  • 2
  • 安装间距
  • 1.27 mm
  • 开口间距
  • 2.54 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 38.57 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 15.5 mm
  • 连接器高度
  • 8.5 mm
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 基板固定的方法
  • 焊接
  • 交错引线
  • 有
  • 推荐底板厚度
  • 开口方向
  • 直角
  • 插拔次数
  • 500
  • 接触部电镀
  • 金
  • 电镀厚度
  • 0.2 μm
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
  • 300 V Max.
  • 传输规格
  • 传输速度
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线注释
  • 电缆外径
  • (mm)宽度
  • 包装形式
  • 托盘
  • 购买的单位数
  • 120 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 4.69 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 1200 PCS
  • 使用电缆的颜色
  • Glow Wire对应
  • 备注

※请避免异种金属之间的连接