DF36-50P-0.4SD(51)
CL0662-4044-3-51
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 July. 22, 2026
产品信息
- 产品名称
- DF36-50P-0.4SD(51)
- CL No.
- CL0662-4044-3-51
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- PIN数
- 50
- 额定电流
- 0.25 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 30.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 1
- 安装间距
- 0.4 mm
- 开口间距
- 0.4 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 24.6 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 2.8 mm
- 连接器高度
- 1.21 mm
- 安装方法
- 基板封装设计
- 板上
- 基板固定的方法
- 交错引线
- 推荐底板厚度
- 开口方向
- 笔直
- 插拔次数
- 30
- 接触部电镀
- 金
- 电镀厚度
- 0.1 μm
- 外壳颜色
- 黑色
- 接线方法
- 焊接
- 适合电线类型
- 细线同轴电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 46
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 42
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -35 ℃
- 面板安装方法
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
产品尺寸
- 锁定方式
- 摩擦锁扣
- 关键
- 防指纹
- 屏蔽功能
- 有
电气性能
- 接触电阻
- 耐电压
- 100 V Max.
- 传输规格
- 传输速度
其他
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线外径(Max.)
- 0.33 mm
- 适用电线注释
- 电缆外径
- (mm)宽度
机械性能
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 5000 PCS
- 吸附带
- 质量
- 0.072 g
- 静电敏感
- 箱数
- 5000 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_2DDrawing_0000946390.pdf: 258 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_2DDrawing_0000566726.pdf: 263 KB]
- 产品规格书 - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_SpecSheet_0000322139.pdf: 127 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_SpecSheet_0000869373.pdf: 120 KB]
- 产品指导手册 - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- 产品指导手册 - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
组装信息
3D 模型、MCAD、足迹、ECAD
其他
- Free Document[详细内容请通过系列页面]
适合端子
产品名称
适合电线尺寸
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型