DF65-6P-1.7V(21)
CL0666-6008-6-21
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 May. 13, 2026
产品信息
- 产品名称
- DF65-6P-1.7V(21)
- CL No.
- CL0666-6008-6-21
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 线束品
- 无
- 参考规格
- 安全规格
- C-UL/CSA, UL
- PIN数
- 6
- 额定电流
- 3.5 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 50.0 V
- (DC)额定电压 其他
- (嵌合部分)列数
- 1
- 安装间距
- 1.7 mm
- 开口间距
- 1.7 mm
- 连接器长度(间距方向)
- 12.6 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 6.05 mm
- 连接器高度
- 1.65 mm
- 安装方法
- SMT
- 基板封装设计
- 板上
- 基板固定的方法
- 交错引线
- 无
- 推荐底板厚度
- 开口方向
- 笔直
- 插拔次数
- 30
- 接触部电镀
- 锡
- 电镀厚度
- 1.0 μm
- 外壳颜色
- 黑色
- 接线方法
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用FPC电缆厚度 (mm)
- (Max.)使用温度范围
- 105 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 面板安装方法
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
产品尺寸
- 锁定方式
- ViSe-lock
- 关键
- 无
- 防指纹
- 屏蔽功能
- 无
电气性能
- 接触电阻
- 耐电压
- 500 V Max.
- 传输规格
- 传输速度
其他
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线注释
- 电缆外径
- (mm)宽度
机械性能
- 包装形式
- 卷盘
- 购买的单位数
- 4000 PCS
- 吸附带
- 无
- 质量
- 0.061 g
- 静电敏感
- 箱数
- 4000 PCS
捆包规格
- 使用电缆的颜色
- Glow Wire对应
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_2DDrawing_0000954554.pdf: 176 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_2DDrawing_0001125475.pdf: 170 KB]
- 产品规格书 - English [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_SpecSheet_0000379908.pdf: 133 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_SpecSheet_0000945539.pdf: 134 KB]
- 产品指导手册 - English [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_Guideline_0000122545.pdf: 171 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_Guideline_0000108285.pdf: 263 KB]
- 产品指导手册 - 日本語 [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 认证材料 (UL) [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_Certifications_UL_0001457496.pdf: 53 KB]
- 认证材料 (UL/cUL) [DF65-6P-1.7V(21)_CL0666-6008-6-21_Certifications_cUL_0001457497.pdf: 53 KB]
组装信息
3D 模型、MCAD、足迹、ECAD
其他
- Free Document[详细内容请通过系列页面]
嵌合对象
产品名称
开口方向
,
连接器类型