MF25S-WP13S02-0203
CL0709-0599-5-00
RoHS (EU)2015/863
不建议用于新设计
产品规格最终更新日期 September. 02, 2025
产品信息
- 产品名称
- MF25S-WP13S02-0203
- CL No.
- CL0709-0599-5-00
基本性能
- 连接器类型
- 插头
- 部件部分
- 面板安装方法
- 一般称呼
- 参考规格
- 防水性能
- IP 67
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- h
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 适合光纤
- 光纤材质
- 管套圈形状
- 使用波长
- 1310 nm
- 插拔次数
- 500
- PIN数
- 2
- 其他PIN数
- 3
- 接触部电镀
- 银
- (Max.)使用温度范围
- 75 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 嵌合部分形状1
- 嵌合部分形状2
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 含有
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 锁定方式
- 螺丝固定
- 外壳颜色
- 黑色
- 快门
- 无
- 外装材料
- 金属
- 外壳表面加工
- 铬
- 研磨状态
- 拼合袖材料
- 氧化锆
- 光纤心数
- 2
- 电缆长度
- 帽材料
- 接线方法
- 焊接
- 电镀厚度
电气/光性能
- 反射衰减量
- 传输距离
- 额定电流
- 30.0 A
- 额定电流 其他
- 接触电阻
- 3.0 mΩ Max.
- (AC)额定电压
- AC 300.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 420.0 V
- (DC)额定电压 其他
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 78.5 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 34.3 mm
- 连接器高度
- 34.3 mm
- 电缆外径
- 13.0 mm
- UL 类型的电线/电缆
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 适用电线注释
捆包规格
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 1 PCS
- 质量
- 229.0 g
- 静电敏感
- 箱数
- 20 PCS
其他
- 备注
- 适合电线类型
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。